低功耗开放式AC-DC电源,采用紧凑型板上安装封装

2017年5月2日


低功耗开放式AC-DC电源,采用紧凑型板上安装封装

CUI电源业务部门今天宣布为其VOF产品家族新增四个低功耗开放式AC-DC电源系列。VOF-6BVOF-10BVOF-15BVOF-20B系列是在CUI当前功率范围为6W至300W的通用AC-DC电源组合中新增的6、10、15和20 W电源。这些新型号采用最小1.913 x 0.917 x 0.638 in (48.6 x 23.3 x 16.2 mm)的板上安装紧凑型封装,具有工业标准引脚输出、4 kVac隔离和低于100 mW的空载功耗,非常适合空间有限的低功耗ITE、工业、消费类和智能家居应用。

6 W至20 W模块具有85至264Vac的宽幅通用输入电压范围,单个输出电压为5、9、12、15、24和48 Vdc,具体取决于所属系列。满载工作温度范围是-25至+50°C,并且在+70 °C下降低至50%负载。所有型号均已获得UL/cUL和TUV 60950-1安全认证,同时符合EN 55032 B类和FCC B类辐射量限制。标配短路、过流和过压保护。按MIL-HDBK-217F.计算,在+25°C的环境温度下,本系列在115Vac时的MTBF最低为300,000小时。

VOF-6B、VOF-10B、VOF-15B和VOF-20B系列直接通过分销商供货,起订数量为100件,每件7.57美元。请联络CUI了解OEM定价。

总览
产品名称: VOF-6B, VOF-10B, VOF-15B, VOF-20B
供货期: 存货达8周
可能的用户: 低功耗ITE、工业、消费类和智能家居应用
主要特性: 紧凑型封装,低空载功耗
成本: 通过分销商订购,起订数量为100件,每件7.57美元。

媒体图片

网络 | 打印
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web