15575 SW Sequoia Pkwy Suite 100 Portland, Oregon 97224
电话:800.275.4899 传真:503.612.2383
www.cui.com
系列: DSM2-S 系列
型号: DSM2-5-S3-S, DSM2-5-S5-S, DSM2-5-S9-S, DSM2-5-S12-S, DSM2-5-S15-S, DSM2-5-D3-S, DSM2-5-D5-S, DSM2-5-D12-S, DSM2-5-D15-S, DSM2-12-S3-S, DSM2-12-S5-S, DSM2-12-S9-S, DSM2-12-S12-S, DSM2-12-S15-S, DSM2-12-D3-S, DSM2-12-D5-S, DSM2-12-D12-S, DSM2-12-D15-S, DSM2-24-S3-S, DSM2-24-S5-S, DSM2-24-S9-S, DSM2-24-S12-S, DSM2-24-S15-S, DSM2-24-D3-S, DSM2-24-D5-S, DSM2-24-D12-S, DSM2-24-D15-S
上述CUI零件编号符合RoHS和REACH材料符合性指令。如需了解具体RoHS豁免信息、REACH物质或相关问题,请发送电子邮件至materialcompliance@cui.com。
Sam Woody
质量经理
swoody@cui.com
电话:1.800.275.4899