15575 SW Sequoia Pkwy Suite 100 Portland, Oregon 97224
电话:800.275.4899 传真:503.612.2383
www.cui.com
系列: PDSE1-M 系列
型号: PDSE1-S3-S3-M, PDSE1-S3-S5-M, PDSE1-S3-S9-M, PDSE1-S3-S12-M, PDSE1-S3-S15-M, PDSE1-S3-S24-M, PDSE1-S3-D3-M, PDSE1-S3-D5-M, PDSE1-S3-D9-M, PDSE1-S3-D12-M, PDSE1-S3-D15-M, PDSE1-S3-D24-M, PDSE1-S5-S3-M, PDSE1-S5-S5-M, PDSE1-S5-S9-M, PDSE1-S5-S12-M, PDSE1-S5-S15-M, PDSE1-S5-S24-M, PDSE1-S5-D5-M, PDSE1-S5-D9-M, PDSE1-S5-D12-M, PDSE1-S5-D15-M, PDSE1-S5-D24-M, PDSE1-S12-D5-M, PDSE1-S12-D9-M, PDSE1-S12-D12-M, PDSE1-S12-D15-M, PDSE1-S12-D24-M, PDSE1-S12-S5-M, PDSE1-S12-S9-M, PDSE1-S12-S12-M, PDSE1-S12-S15-M, PDSE1-S12-S24-M, PDSE1-S15-D15-M, PDSE1-S15-S5-M, PDSE1-S15-S15-M, PDSE1-S24-D5-M, PDSE1-S24-D9-M, PDSE1-S24-D12-M, PDSE1-S24-D15-M, PDSE1-S24-D24-M, PDSE1-S24-S5-M, PDSE1-S24-S9-M, PDSE1-S24-S12-M, PDSE1-S24-S15-M, PDSE1-S24-S24-M
上述CUI零件编号符合RoHS和REACH材料符合性指令。如需了解具体RoHS豁免信息、REACH物质或相关问题,请发送电子邮件至materialcompliance@cui.com。
Sam Woody
质量经理
swoody@cui.com
电话:1.800.275.4899