CUI的密封隔离式DC-DC转换器系列具有小巧轻薄的行业标准1" x 1" (25 mm x 25 mm) 尺寸,是较大型1" x 2" (25 mm x 51 mm) 模块的理想替代品。这些型号适用于6 W至30 W的功率范围,输入范围高达4:1,能效高达90%。工作温度范围广,为-40至105°C,使得该系列适用于对流冷却设备和目标应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。
索取样品
产品表
系列
30W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器