壁插式AC-DC电源

CUI的AC-DC壁式插座有固定和多叶片配置,功率为3W至60W。壁插式适配器提供的各类选项包括一系列DC输出插头、USB Type A和C插座、颜色选项、方向等。我们不断努力按照最新的能效(DoE六级和CoC2级)和安全标准(62368 -1和60601 -1),监控并确保我们的产品组合保持最新水准。除了标准产品组合之外,我们还很荣幸能够通过提供铭牌、机械和电气改装选项,满足您的电源需求。

滤波器





全部重置

共计 58 个搜索结果

 
}
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web