我们DC-DC转换器产品线注重品质和专业知识,可为您提供各种封装配置、输入输出电压选项、防护及特殊功能。我们从事DC-DC转换器产品线开发多年,拥有丰富经验,从经济实惠的低功耗解决方案到坚固可靠的功率模块,我们熟知客户的各种需求。我们不断追求更小、更高效的设计,可以为您提供最新的DC-DC产品,满足您当前和未来的设计需求。
我们规模庞大的隔离式DC-DC转换器系列有超过1000种型号,具备多种功率、包装、输入电压、输出电压和隔离电压选项。
该系列产品包括DC开关式稳压器(范围为0.5 A至3 A),专为在负载点附近实现效率最大化而设计。
参数搜索
CAD模型库
带有双路独立隔离输出的3 W至30 W型号。
一系列质优价廉的型号,设计用于ICT和AV设备。
它是LM78XX和LM79XX线性稳压器的理想替代产品,是一种高度紧凑而高效的替代方案。