CUI的3 W至30 W不对称DC-DC转换器系列设计带有两个相互独立隔离的稳压输出。这种输出功能对于需要在空间受限的环境中配备多个电压轨的应用而言是一项优势,例如电机控制电路、分布式电源系统和混合模块系统。它们提供SIP和DIP封装,具有宽广的输入范围、稳定的工作温度,以及欠压、过流和短路保护。
索取样品
产品表
系列
3W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 24针DIP, 500/1500/3000Vdc隔离, DC-DC转换器