CUI的DC稳压器系列产品可作为线性LM78XX和LM79XX稳压器的简易替换方案,它采用开关技术,是一款高度紧凑的高效替代解决方案。与线性稳压器不同,这些DC开关式稳压器无需散热片,因此非常适合板空间不足且注重能效的应用。CUI的DC开关式稳压器系列产品有以下几种输出电流可选:0.3 A、1 A、1.5 A和2 A。
索取样品
产品表
系列
500mA输出电流, 6~28直流电压输入, 3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器
1A输出电流, 7~28直流电压输入, 3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器