隔离式DIN导轨DC-DC转换器

DIN导轨DC-DC转换器


6至600W型号

隔离式DIN导轨DC-DC转换器


CUI的隔离式DIN导轨DC-DC转换器功率为6到600W,具有单双可调输出,输入电压比高达10:1。这些隔离式DC-DC转换器还具有1500、2250、4000 或5600 V直流电压隔离、各类安全认证,以及过压、过流、过热和短路保护功能,具体视型号而定。其他特殊功能包括更开阔的温度范围、输出调整、远程开/关控制和远程感应,使这些坚固的DIN导轨DC-DC转换器成为各种可再生能源、工业和工厂自动化应用的理想选择。

特性


  • 实续功率为6 ~ 600 W
  • 输入比达到10:1
  • 1500、2250、4000、5600V直流电压隔离
  • 全套安全认证
  • 各种防护和特殊功能

浏览DIN导轨DC-DC转换器

合计 7 个搜索结果

系列


VHK50W-DIN系列

50W, 4:1输入范围, 单稳压输出, DIN导轨 , 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

VHK75W-DIN系列

75W, 4:1输入范围, 单稳压输出, DIN导轨 , 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

VHK100W-DIN系列

100W, 4:1输入范围, 单稳压输出, DIN导轨 , 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

VHK150W-DIN系列

150W, 4:1输入范围, 单稳压输出, DIN导轨 , 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

VHK200W-DIN系列

200W, 4:1输入范围, 单稳压输出, DIN导轨 , 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

VFK400W-DIN系列

400W, 4:1输入范围, 单稳压输出, DIN导轨 , 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

VFK600-DIN系列

600W, 2:1输入范围, 单稳压输出, DIN导轨 , 负载分担, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink