100~550W的紧凑型低型面模块

高密度医用AC-DC电源


IEC 60601-1-24版认证

100~550W的紧凑型低型面模块


经过IEC60601-1第3.1版针对2个MOPP应用的医用安全标准认证,并符合第4版EMC要求的高密度VMS系列具有高达94%的能效和高达30W/in3的功率密度。这些医用电源采用行业标准的2 x 4和3 x 5英寸外壳,型面低至0.75英寸,并提供12至58Vdc的输出电压、低至0.3W的空载功耗和80至264Vac的通用输入电压范围。凭借紧凑高效的设计,VMS系列在医疗监控设备、医疗诊断设备和牙科应用方面为工程师提供了理想的解决方案。

特性


  • 实续功率为100 ~ 550 W
  • IEC 60601-1-2第4版认证
  • 功率密度高达30 W/in3
  • 效率高达94%
  • 紧凑型低型面封装

浏览高密度医用电源

合计 13 个搜索结果

系列


产品图标 VMS-130系列

130W, 80 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装AC-DC电源

立即查看

产品图标 VMS-130-BP系列

130W, 80 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 开放式, 底架安装AC-DC电源

立即查看

产品图标 VMS-130-CNF系列

130W, 80 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 金属盒, 底架安装AC-DC电源

立即查看

产品图标 VMS-160系列

160W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 2 x 4英寸(51 x 102 mm)开放式, 底架安装, AC-DC电源

立即查看

产品图标 VMS-300系列

300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路/双路输出, 医疗, 3 x 5英寸(76 x 127 mm)U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源

立即查看

产品图标 VMS-300-CF系列

300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路/双路输出, 医疗, 3 x 5英寸(76 x 127 mm)金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源

立即查看

产品图标 VMS-300-CFS系列

300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路/双路输出, 医疗, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源

立即查看

产品图标 VMS-300A系列

300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源

立即查看

产品图标 VMS-300A-CNF系列

300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 3 x 5英寸(76 x 127毫米)金属盒, 底架安装, AC-DC电源

立即查看

产品图标 VMS-450B系列

450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源

立即查看

产品图标 VMS-450B-CF系列

450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 金属盒带顶部风扇, 底架安装, AC-DC电源

立即查看

产品图标 VMS-450B-CFS系列

450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 金属盒带侧面风扇, 底架安装, AC-DC电源

立即查看

产品图标 VMS-450B-CNF系列

450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 金属盒不带风扇, 底架安装, AC-DC电源

立即查看

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web