IEC 62368-1标准旨在取代即将失效的IEC 60950-1和IEC 60065标准,为ICT和视听设备设计人员带来重要转变。IEC 62368-1的重要性远远大于两套现行标准的简单合并,并且不仅适用于终端系统,还适用于电源等组件。因此CUI正在努力升级我们的电源产品组合以符合即将实施的62368-1标准,以免设计人员在2020年12月政策实施时遭受困扰。我们供应的电源型号已然符合3至250 W的功率范围,采用最新的绿色电源技术,并提供全套额外的安全认证,使您的设计始终超前于不断变化的法规。
索取
样品
产品表
系列