索取样品
产品表
系列
6W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
10W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
12W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
12W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
12W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装, AC-DC电源
15W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
20W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
25W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
25W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装, AC-DC电源
50W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
60W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
60W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装, AC-DC电源
70W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
85W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 双路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 三路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 双路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 三路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
130W, 80 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装AC-DC电源
130W, 80 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装AC-DC电源
150W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
150W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
250W, 90至132/180至264 Vac输入, PFC, 双路输出, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90至132/180至264 Vac输入, PFC, 双路输出, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源
250W, 90至132/180至264 Vac输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸(76 x 127 mm)金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸(76 x 127毫米)金属盒, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90 ~ 132 Vac 输入, PFC, 双路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
320W, 90至132/180至264 Vac输入, PFC, 单路输出, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源
400W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路/双路输出, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源
400W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路/双路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源