CUI新一代VOF开放式框架AC-DC电源系列产品能效更高,空载性能亦有改善,能够满足日益增长的绿色电源技术需求。VOF系列具有行业标准占地空间,高效设计、尺寸紧凑、牢固可靠,这些特点令其成为各种消费型、工业和ITE应用的完美解决方案。
索取样品
产品表
系列
130W, 80 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装AC-DC电源
6W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
10W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
12W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
12W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装, AC-DC电源
15W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
20W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
25W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
25W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装, AC-DC电源
50W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
60W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
60W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装, AC-DC电源
70W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
85W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
180W, 80 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm)开放式, 底架安装, AC-DC电源
275W, 80 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
550W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源