所有型号
NDM2-12A POL 演示套件可以让用户简单使用 12 A NDM2Z-12 负载点系列的高级数字功能。当与 CUI 的 Novum ACE™ GUI 配合使用时,用户可以轻松测试和配置模块,帮助开发优化的板级电源系统。
9~36Vdc输入范围, 20W, 单路/双路输出
320W, 90至132/180至264 Vac输入, PFC, 单路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
12W, 医疗, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
15 ~ 60 W, USB C型插口, 欧式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
275W, 80 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 医疗, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
160W, 氮化镓技术, 两芯 (C8) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源