有源

DHP1-M系列

隔离式DC-DC转换器

DHP1-M系列

概述

  • 单/双路稳压输出
  • Compact SMT package
  • -40 to 105°C with derating
  • 持续的短路保护
  • Tube or Tape/Reel packaging option

安全与合规

  • 安全标准 - 62368-1
  • 安全审批 - cUL/UL

文档

说明

The DHP1-M unregulated dc-dc converter series is a family of 1 W isolated modules designed to offer improved efficiency and higher isolation. Featuring a compact SMT package, an ultra-wide -40 to +105 °C operating temperature range, and 2,000 Vdc isolation, these low power dc-dc converters provide a rugged barrier of protection for a range of sensitive applications, including medical equipment, industrial control, and mixed digital/analog systems.

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    2000
  • 安全标准
     
    62368-1
  • 保护
     
    短路保护
  • 尺寸(mm)
     
    12.75 x 10.70 x 7.00
    (单路输出)
  • 尺寸(mm)
     
    15.24 x 10.70 x 7.00
    (双路输出)

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
DHP1-3-S3-M 2.97~3.63 1 3.3 0.3 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-3-S3-M 样品索取 请求报价
DHP1-3-S5-M 2.97~3.63 1 5 0.2 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-3-S5-M 样品索取 请求报价
DHP1-3-S12-M 2.97~3.63 1 12 0.08 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-3-S12-M 样品索取 请求报价
DHP1-3-S15-M 2.97~3.63 1 15 0.07 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-3-S15-M 样品索取 请求报价
DHP1-3-D3-M 2.97~3.63 1 3.3, -3.3 0.15, -0.15 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-3-D5-M 2.97~3.63 1 5, -5 0.1, -0.1 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-3-D9-M 2.97~3.63 1 9, -9 0.06, -0.06 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-3-D12-M 2.97~3.63 1 12, -12 0.04, -0.04 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-3-D15-M 2.97~3.63 1 15, -15 0.03, -0.03 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-5-S3-M 4.5~5.5 1 3.3 0.3 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-5-S3-M 样品索取 请求报价
DHP1-5-S5-M 4.5~5.5 1 5 0.2 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-5-S5-M 样品索取 请求报价
DHP1-5-S9-M 4.5~5.5 1 9 0.11 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-5-S9-M 样品索取 请求报价
DHP1-5-S12-M 4.5~5.5 1 12 0.08 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-5-S12-M 样品索取 请求报价
DHP1-5-S15-M 4.5~5.5 1 15 0.07 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-5-S15-M 样品索取 请求报价
DHP1-5-D3-M 4.5~5.5 1 3.3, -3.3 0.15, -0.15 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-5-D5-M 4.5~5.5 1 5, -5 0.1, -0.1 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-5-D9-M 4.5~5.5 1 9, -9 0.06, -0.06 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-5-D12-M 4.5~5.5 1 12, -12 0.04, -0.04 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-5-D15-M 4.5~5.5 1 15, -15 0.03, -0.03 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-12-S3-M 10.8~13.2 1 3.3 0.3 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-12-S3-M 样品索取 请求报价
DHP1-12-S5-M 10.8~13.2 1 5 0.2 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-12-S5-M 样品索取 请求报价
DHP1-12-S9-M 10.8~13.2 1 9 0.11 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-12-S9-M 样品索取 请求报价
DHP1-12-S12-M 10.8~13.2 1 12 0.08 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-12-S12-M 样品索取 请求报价
DHP1-12-S15-M 10.8~13.2 1 15 0.07 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-12-S15-M 样品索取 请求报价
DHP1-12-D3-M 10.8~13.2 1 3.3, -3.3 0.15, -0.15 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-12-D5-M 10.8~13.2 1 5, -5 0.1, -0.1 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-12-D9-M 10.8~13.2 1 9, -9 0.06, -0.06 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-12-D12-M 10.8~13.2 1 12, -12 0.04, -0.04 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-12-D15-M 10.8~13.2 1 15, -15 0.03, -0.03 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-15-S5-M 13.5~16.5 1 5 0.2 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-15-S5-M 样品索取 请求报价
DHP1-15-S12-M 13.5~16.5 1 12 0.08 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-15-S12-M 样品索取 请求报价
DHP1-24-S5-M 21.6~26.4 1 5 0.2 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-24-S5-M 样品索取 请求报价
DHP1-24-S12-M 21.6~26.4 1 12 0.08 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-24-S12-M 样品索取 请求报价
DHP1-24-S15-M 21.6~26.4 1 15 0.07 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 库存盘点DHP1-24-S15-M 样品索取 请求报价
DHP1-24-D3-M 21.6~26.4 1 3.3, -3.3 0.15, -0.15 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-24-D5-M 21.6~26.4 1 5, -5 0.1, -0.1 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-24-D9-M 21.6~26.4 1 9, -9 0.06, -0.06 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-24-D12-M 21.6~26.4 1 12, -12 0.04, -0.04 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
DHP1-24-D15-M 21.6~26.4 1 15, -15 0.03, -0.03 cUL/UL 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web