DQC30-T系列是隔离式DC-DC转换器,具有4:1输入电压范围和单/双稳压输出。该系列采用底架安装套件进行封装,拥有-40至+100°C的宽广工作温度范围,非常适合用于工厂自动化和工业控制应用等恶劣环境。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
DQC30-24-S3-T | 10~36 | 30 | 3.3 | 7.5 | CE, UKCA |
DQC30-24-S3N-T | 10~36 | 30 | 3.3 | 7.5 | CE, UKCA |
DQC30-24-S5-T | 10~36 | 30 | 5 | 6 | CE, UKCA |
DQC30-24-S5N-T | 10~36 | 30 | 5 | 6 | CE, UKCA |
DQC30-24-S12-T | 10~36 | 30 | 12 | 2.5 | CE, UKCA |
DQC30-24-S12N-T | 10~36 | 30 | 12 | 2.5 | CE, UKCA |
DQC30-24-D12-T | 10~36 | 30 | 12, -12 | 1.25, -1.25 | CE, UKCA |
DQC30-24-D12N-T | 10~36 | 30 | 12, -12 | 1.25, -1.25 | CE, UKCA |
DQC30-24-S15-T | 10~36 | 30 | 15 | 2 | CE, UKCA |
DQC30-24-S15N-T | 10~36 | 30 | 15 | 2 | CE, UKCA |
DQC30-24-D15-T | 10~36 | 30 | 15, -15 | 1, -1 | CE, UKCA |
DQC30-24-D15N-T | 10~36 | 30 | 15, -15 | 1, -1 | CE, UKCA |
DQC30-48-S3-T | 19~74 | 30 | 3.3 | 7.5 | CE, UKCA |
DQC30-48-S3N-T | 19~74 | 30 | 3.3 | 7.5 | CE, UKCA |
DQC30-48-S5-T | 19~74 | 30 | 5 | 6 | CE, UKCA |
DQC30-48-S5N-T | 19~74 | 30 | 5 | 6 | CE, UKCA |
DQC30-48-S12-T | 19~74 | 30 | 12 | 2.5 | CE, UKCA |
DQC30-48-S12N-T | 19~74 | 30 | 12 | 2.5 | CE, UKCA |
DQC30-48-D12-T | 19~74 | 30 | 12, -12 | 1.25, -1.25 | CE, UKCA |
DQC30-48-D12N-T | 19~74 | 30 | 12, -12 | 1.25, -1.25 | CE, UKCA |
DQC30-48-S15-T | 19~74 | 30 | 15 | 2 | CE, UKCA |
DQC30-48-S15N-T | 19~74 | 30 | 15 | 2 | CE, UKCA |
DQC30-48-D15-T | 19~74 | 30 | 15, -15 | 1, -1 | CE, UKCA |
DQC30-48-D15N-T | 19~74 | 30 | 15, -15 | 1, -1 | CE, UKCA |