有源

DQC30-T系列

隔离式DC-DC转换器

DQC30-T系列

概述

  • 单/双路稳压输出
  • 隔离输出电压高达30W
  • 远程开/关控制
  • -40至+100°C温度范围(含降额)
  • 内部无钽电容器
  • 5,000米作业高度
  • 正逻辑和负逻辑选项

安全与合规

  • 安全标准 - 62368-1
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

DQC30-T系列是隔离式DC-DC转换器,具有4:1输入电压范围和单/双稳压输出。该系列采用底架安装套件进行封装,拥有-40至+100°C的宽广工作温度范围,非常适合用于工厂自动化和工业控制应用等恶劣环境。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368-1
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.31 x 1.48 x 1.2
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    84.2 x 37.5 x 30.6
  • 保护
     
    输入UVLO、过热、过压、短路保护

所有型号

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web