有源

DQS1-S系列

4引脚SIP隔离式DC-DC转换器

DQS1-S系列
DQS1-S系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单路非稳压输出
  • - 40至+90°C温度范围(含降额)
  • 行业标准4针系统级封装(SIP)
  • 1,000Vdc隔离

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

DQS1-S系列是非稳压DC-DC转换器模块,采用紧凑型4引脚系统级封装(SIP)套件。这些低功耗DC-DC转换器提供1,000 V直流电压隔离、短路保护、UL/cUL 62368-1认证和1 W隔离输出,是消费类电子产品、数字或模拟系统以及小型自动化应用的理想解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1000
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.46 x 0.24 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    11.6 x 6 x 10.2
  • 保护
     
    短路保护
  • 等级
     
    商业

所有型号

最近查看的产品

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web