PDQ10-D系列为一款密封的10 W隔离式DC-DC转换器,采用行业标准1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装。这些低型面模块拥有4:1的输入电压范围并提供高达86%的能效。该系列采用紧凑的DIP封装,支持-40至+105°C的广泛运行温度范围,适用于对流冷却设备。PDQ10-D系列的目标应用包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电器。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDQ10-Q24-S3-D | 9~36 | 8.25 | 3.3 | 2.5 | CE |
PDQ10-Q24-S5-D | 9~36 | 10 | 5 | 2 | CE |
PDQ10-Q24-S12-D | 9~36 | 10 | 12 | 0.835 | CE |
PDQ10-Q24-S15-D | 9~36 | 10 | 15 | 0.666 | CE |
PDQ10-Q24-D5-D | 9~36 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | CE |
PDQ10-Q24-D12-D | 9~36 | 10 | 12/ -12 | 0.416/ -0.416 | CE |
PDQ10-Q24-D15-D | 9~36 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | CE |
PDQ10-Q48-S3-D | 18~75 | 8.25 | 3.3 | 2.5 | CE |
PDQ10-Q48-S5-D | 18~75 | 10 | 5 | 2 | CE |
PDQ10-Q48-S12-D | 18~75 | 10 | 12 | 0.835 | CE |
PDQ10-Q48-S15-D | 18~75 | 10 | 15 | 0.666 | CE |
PDQ10-Q48-D5-D | 18~75 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | CE |
PDQ10-Q48-D12-D | 18~75 | 10 | 12/ -12 | 0.416/ -0.416 | CE |
PDQ10-Q48-D15-D | 18~75 | 10 | 15/ -15 | 0.333/ -0.333 | CE |