有源

PDQ10-D系列

1" x 1" (25 mm x 25 mm)DIP隔离式DC-DC转换器

PDQ10-D系列
PDQ10-D系列其他视图
PDQ10-D系列底视图

概述

  • 单/双路稳压输出
  • 行业标准的1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装
  • 4:1输入范围
  • 五面屏蔽盒
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • -40到+105°C温度范围

安全与合规

  • 安全审批 - CE

文档

说明

PDQ10-D系列为一款密封的10 W隔离式DC-DC转换器,采用行业标准1” x 1”(25 mm x 25 mm)封装。这些低型面模块拥有4:1的输入电压范围并提供高达86%的能效。该系列采用紧凑的DIP封装,支持-40至+105°C的广泛运行温度范围,适用于对流冷却设备。PDQ10-D系列的目标应用包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电器。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1 x 1 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    25.4 x 25.4 x 10.16
  • 串联型电能 (W)
     
    10

所有型号

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web