PQC20-O系列
PQC20-O系列其他视图

概述

  • 20W
  • 2:1输入范围
  • 单稳压输出
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达88%
  • 远程开/关控制

安全与合规

  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

The PQC20-O series is a compact, regulated dc-dc converter providing 20 W of output power and a -40 to +85 °C temperature range. Featuring a 2:1 input range, remote on/off control, and a variety of protections, these dc-dc converters provide a rugged low power solution for a variety of industrial, test & measurement, and telecommunication applications.

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.3 x 0.9 x 0.496
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    33.02 x 22.86 x 12.6
  • 保护
     
    过流

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PQC20-48-S3-O 36~75 20 3.3 5 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC20-48-S3-O
PQC20-48-S5-O 36~75 20 5 4 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC20-48-S5-O
PQC20-48-S12-O 36~75 20 12 1.667 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC20-48-S12-O
PQC20-48-S15-O 36~75 20 15 1.333 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC20-48-S15-O
PQC20-48-S24-O 36~75 20 24 0.833 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC20-48-S24-O
PQC20-48-S28-O 36~75 20 28 0.714 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PQC20-48-S28-O
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink