PRC40W系列是一种单稳压40 W DC-DC转换器,用于满足商业、通信和其他工业应用的需求。所有型号均提供4:1的输入范围且全都符合EN 62368标准,并具备多种特性,包括远程开/关控制、短路保护、输出电压调整,以及宽泛的工作温度范围。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PRC40W-110-S12 | 40~160 | 40 | 12 | 3.33 | CE, UKCA |
PRC40W-110-S24 | 40~160 | 40 | 24 | 1.667 | CE, UKCA |
PRC40W-110-S48 | 40~160 | 40 | 48 | 0.833 | CE, UKCA |
PRC40W-110-S5 | 40~160 | 40 | 5 | 8 | CE, UKCA |