有源

PRC40W系列

6引脚DIP隔离式DC-DC转换器

PRC40W系列
PRC40W系列其他视图

概述

  • 40W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 扩大温度范围
  • 输出电压微调
  • 远程开/关控制
  • -40到+105°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

PRC40W系列是一种单稳压40 W DC-DC转换器,用于满足商业、通信和其他工业应用的需求。所有型号均提供4:1的输入范围且全都符合EN 62368标准,并具备多种特性,包括远程开/关控制、短路保护、输出电压调整,以及宽泛的工作温度范围。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.41
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 10.5
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路
  • 等级
     
    商业

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PRC40W-110-S12 40~160 40 12 3.33 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC40W-110-S12 样品索取 请求报价
PRC40W-110-S24 40~160 40 24 1.667 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC40W-110-S24 样品索取 请求报价
PRC40W-110-S48 40~160 40 48 0.833 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC40W-110-S48 样品索取 请求报价
PRC40W-110-S5 40~160 40 5 8 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC40W-110-S5 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink