有源

PRC60系列

6引脚DIP隔离式DC-DC转换器

PRC60系列
PRC60系列其他视图

概述

  • 60W
  • 4:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 宽泛的工作温度范围 (-40至105°C)
  • 远程开/关控制
  • 输出电压微调

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

PRC60系列是一种单/双稳压60 W DC-DC转换器,用于满足商业、铁路和其他工业应用的需求。所有型号均符合EN 62368和EN 50155标准并具备多种特性,包括远程开/关控制、输出电压调整,以及宽泛的工作温度范围。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1600
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.41
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 10.5
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PRC60-24-S3 9~36 40 3.3 12 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRC60-24-S5 9~36 60 5 12 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC60-24-S5 样品索取 请求报价
PRC60-24-S12 9~36 60 12 5 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC60-24-S12 样品索取 请求报价
PRC60-24-S15 9~36 60 15 4 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRC60-24-S24 9~36 60 24 2.5 UKCA, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC60-24-S24 样品索取 请求报价
PRC60-24-D12 9~36 60 12/ -12 2.5/ -2.5 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC60-24-D12 样品索取 请求报价
PRC60-24-D15 9~36 60 15/ -15 2/ -2 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRC60-24-D24 9~36 60 24/ -24 1.25/ -1.25 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRC60-48-S3 18~75 40 3.3 12 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRC60-48-S5 18~75 60 5 12 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC60-48-S5 样品索取 请求报价
PRC60-48-S12 18~75 60 12 5 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC60-48-S12 样品索取 请求报价
PRC60-48-S15 18~75 60 15 4 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRC60-48-S24 18~75 60 24 2.5 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC60-48-S24 样品索取 请求报价
PRC60-48-D12 18~75 60 12/ -12 2.5/ -2.5 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC60-48-D12 样品索取 请求报价
PRC60-48-D15 18~75 60 15/ -15 2/ -2 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
PRC60-48-D24 18~75 60 24/ -24 1.25/ -1.25 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink