PRC60系列是一种单/双稳压60 W DC-DC转换器,用于满足商业、铁路和其他工业应用的需求。所有型号均符合EN 62368和EN 50155标准并具备多种特性,包括远程开/关控制、输出电压调整,以及宽泛的工作温度范围。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PRC60-24-S3 | 9~36 | 40 | 3.3 | 12 | CE, UKCA |
PRC60-24-S5 | 9~36 | 60 | 5 | 12 | CE, UKCA |
PRC60-24-S12 | 9~36 | 60 | 12 | 5 | CE, UKCA |
PRC60-24-S15 | 9~36 | 60 | 15 | 4 | CE, UKCA |
PRC60-24-S24 | 9~36 | 60 | 24 | 2.5 | UKCA, CE |
PRC60-24-D12 | 9~36 | 60 | 12/ -12 | 2.5/ -2.5 | CE, UKCA |
PRC60-24-D15 | 9~36 | 60 | 15/ -15 | 2/ -2 | CE, UKCA |
PRC60-24-D24 | 9~36 | 60 | 24/ -24 | 1.25/ -1.25 | CE, UKCA |
PRC60-48-S3 | 18~75 | 40 | 3.3 | 12 | CE, UKCA |
PRC60-48-S5 | 18~75 | 60 | 5 | 12 | CE, UKCA |
PRC60-48-S12 | 18~75 | 60 | 12 | 5 | CE, UKCA |
PRC60-48-S15 | 18~75 | 60 | 15 | 4 | CE, UKCA |
PRC60-48-S24 | 18~75 | 60 | 24 | 2.5 | CE, UKCA |
PRC60-48-D12 | 18~75 | 60 | 12/ -12 | 2.5/ -2.5 | CE, UKCA |
PRC60-48-D15 | 18~75 | 60 | 15/ -15 | 2/ -2 | CE, UKCA |
PRC60-48-D24 | 18~75 | 60 | 24/ -24 | 1.25/ -1.25 | CE, UKCA |