有源

PRC600系列

全砖型隔离式DC-DC转换器

PRC600系列
PRC600系列其他视图

概述

  • 600W
  • 2:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 输出电压微调
  • Output current sharing
  • EN 61373 and EN 45545-2 compliant

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

The PRC600 Series is a regulated 600 W dc-dc converter designed to meet the needs of commercial, railway, and other industrial applications. All models are EN 61373 and EN 45545-2 compliant while offering a host of features, including remote on/off control, 4200 Vdc isolation, output current sharing, and a wide operating temperature range of -40 ~ 100 °C.

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    4200
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.6 x 2.4 x 0.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    116.8 x 61 x 12.7
  • 保护
     
    Input UVLO, Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit Protection
  • 等级
     
    商业

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PRC600-300-S12 180~400 600 12 50 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC600-300-S12 样品索取 请求报价
PRC600-300-S24 180~400 600 24 25 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC600-300-S24 样品索取 请求报价
PRC600-300-S48 180~400 600 48 12.5 UL/cUL, CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRC600-300-S48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web