PRFE20W系列是一种20 W DC-DC转换器,专为满足铁路应用的需求而设计。所有型号均符合EN 45545、EN 50155和EN 55035标准,同时提供众多功能,包括18:1输入范围、单/双稳压输出,而且能效高达90%。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PRFE20W-O72-S5-D | 8.5~160 | 20 | 5 | 4 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-S12-D | 8.5~160 | 20 | 12 | 1.67 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-S15-D | 8.5~160 | 20 | 15 | 1.33 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D12-D | 8.5~160 | 20 | 12/ -12 | 0.833/ -0.833 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D15-D | 8.5~160 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D24-D | 8.5~160 | 20 | 24/ -24 | 0.417/ -0.417 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-S5N-D | 8.5~160 | 20 | 5/ -5 | 4/ -4 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-S12N-D | 8.5~160 | 20 | 12/ -12 | 1.67/ -1.67 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-S15N-D | 8.5~160 | 20 | 15/ -15 | 1.33/ -1.33 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D12N-D | 8.5~160 | 20 | 12/ -12 | 0.833/ -0.833 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D15N-D | 8.5~160 | 20 | 15/ -15 | 0.667/ -0.667 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRFE20W-O72-D24N-D | 8.5~160 | 20 | 24/ -24 | 0.417/ -0.417 | CE, UL/cUL, UKCA |