有源

PRFE20W-D系列

2" x 1"(51 x 25 mm)DIP隔离式DC-DC转换器

PRFE20W-D系列
PRFE20W-D系列其他视图

概述

  • 单/双路稳压输出
  • -40到+105°C温度范围
  • 适合负输出应用(双输出型号)
  • 远程开/关控制
  • 效率高达90%
  • 行业标准的2 x 1英寸(51 x 25 mm)封装

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

PRFE20W系列是一种20 W DC-DC转换器专为满足铁路应用的需求而设计。所有型号均符合EN 45545、EN 50155和EN 55035标准,同时提供众多功能,包括18:1输入范围、单/双稳压输出,而且能效高达90%。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    4200
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 10.16
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PRFE20W-O72-S5-D 8.5~160 20 5 4 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRFE20W-O72-S5-D 样品索取 请求报价
PRFE20W-O72-S12-D 8.5~160 20 12 1.67 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRFE20W-O72-S12-D 样品索取 请求报价
PRFE20W-O72-S15-D 8.5~160 20 15 1.33 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRFE20W-O72-S15-D 样品索取 请求报价
PRFE20W-O72-D12-D 8.5~160 20 12/ -12 0.833/ -0.833 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRFE20W-O72-D12-D 样品索取 请求报价
PRFE20W-O72-D15-D 8.5~160 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRFE20W-O72-D15-D 样品索取 请求报价
PRFE20W-O72-D24-D 8.5~160 20 24/ -24 0.417/ -0.417 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRFE20W-O72-D24-D 样品索取 请求报价
PRFE20W-O72-S5N-D 8.5~160 20 5/ -5 4/ -4 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRFE20W-O72-S5N-D 样品索取 请求报价
PRFE20W-O72-S12N-D 8.5~160 20 12/ -12 1.67/ -1.67 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRFE20W-O72-S12N-D 样品索取 请求报价
PRFE20W-O72-S15N-D 8.5~160 20 15/ -15 1.33/ -1.33 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRFE20W-O72-S15N-D 样品索取 请求报价
PRFE20W-O72-D12N-D 8.5~160 20 12/ -12 0.833/ -0.833 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRFE20W-O72-D12N-D 样品索取 请求报价
PRFE20W-O72-D15N-D 8.5~160 20 15/ -15 0.667/ -0.667 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRFE20W-O72-D15N-D 样品索取 请求报价
PRFE20W-O72-D24N-D 8.5~160 20 24/ -24 0.417/ -0.417 CE, UL/cUL, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRFE20W-O72-D24N-D 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web