有源

PSC150W系列

1/4砖型隔离式DC-DC转换器

PSC150W系列
PSC150W系列其他视图

概述

  • 150W
  • 12:1输入范围
  • 单稳压输出
  • -40到+105°C温度范围
  • 行业标准1/4 砖型模块电源
  • 基板散热
  • 符合EN50155铁路标准

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

The PSC150W series is a 150 W, quarter brick dc-dc converter housed in a fully encapsulated case. These converters additionally offer EN 62368-1 certification, remote on/off control, baseplate cooling, and an ultra-wide 12:1 input range. The PSC150W series is ideally suited for renewable energy, industrial automation control, and railway applications where a large amount of power is needed in a compact package.

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    4200
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.28 x 1.45 x 0.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    57.9 x 36.8 x 12.7
  • 保护
     
    过流、过热、过压
  • 等级
     
    商业

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PSC150W-110-S12 14~160 150 12 12.5 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSC150W-110-S12 样品索取 请求报价
PSC150W-110-S24 14~160 150 24 6.25 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSC150W-110-S24 样品索取 请求报价
PSC150W-110-S48 14~160 150 48 3.13 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSC150W-110-S48 样品索取 请求报价
PSC150W-110-S54 14~160 150 54 2.78 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSC150W-110-S54 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web