PTP20系列是一款20 W隔离式医用DC-DC转换器,提供7000 V直流电压隔离,输入电压范围为2:1。该系列采用封装式板上安装套件,属于医疗级产品,具有 -40 到 +100°C 的扩展温度范围,使其成为医疗仪器、低功耗消费电子产品和需要高隔离电压的工业设备的可靠选择。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PTP20-12-S5 | 9~18 | 20 | 5 | 4 | CE, UKCA |
PTP20-12-S12 | 9~18 | 20 | 12 | 1.67 | CE, UKCA |
PTP20-12-S15 | 9~18 | 20 | 15 | 1.33 | CE, UKCA |
PTP20-12-S24 | 9~18 | 20 | 24 | 0.84 | CE, UKCA |
PTP20-24-S5 | 18~36 | 20 | 5 | 4 | CE, UKCA |
PTP20-24-S12 | 18~36 | 20 | 12 | 1.67 | CE, UKCA |
PTP20-24-S15 | 18~36 | 20 | 15 | 1.33 | CE, UKCA |
PTP20-24-S24 | 18~36 | 20 | 24 | 0.84 | CE, UKCA |
PTP20-48-S5 | 36~75 | 20 | 5 | 4 | CE, UKCA |
PTP20-48-S12 | 36~75 | 20 | 12 | 1.67 | CE, UKCA |
PTP20-48-S15 | 36~75 | 20 | 15 | 1.33 | CE, UKCA |
PTP20-48-S24 | 36~75 | 20 | 24 | 0.84 | CE, UKCA |