有源 产品图标

PTP20系列

5引脚DIP隔离式DC-DC转换器

PTP20系列
PTP20系列其他视图

概述

  • 20W
  • 2:1输入范围
  • 单稳压输出
  • -40至+100°C的温度范围
  • EN 55011 A 类,无外部组件

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

PTP20系列是一款20 W隔离式医用DC-DC转换器提供7000 V直流电压隔离,输入电压范围为2:1。该系列采用封装式板上安装套件,属于医疗级产品,具有 -40 到 +100°C 的扩展温度范围,使其成为医疗仪器、低功耗消费电子产品和需要高隔离电压的工业设备的可靠选择。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    7000
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.47
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 12
  • 保护
     
    输入UVLO、过流和短路保护
  • 等级
     
    医疗

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PTP20-12-S5 9~18 20 5 4 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP20-12-S5 样品索取 请求报价
PTP20-12-S12 9~18 20 12 1.67 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP20-12-S12 样品索取 请求报价
PTP20-12-S15 9~18 20 15 1.33 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP20-12-S15 样品索取 请求报价
PTP20-12-S24 9~18 20 24 0.84 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP20-12-S24 样品索取 请求报价
PTP20-24-S5 18~36 20 5 4 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP20-24-S5 样品索取 请求报价
PTP20-24-S12 18~36 20 12 1.67 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP20-24-S12 样品索取 请求报价
PTP20-24-S15 18~36 20 15 1.33 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP20-24-S15 样品索取 请求报价
PTP20-24-S24 18~36 20 24 0.84 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP20-24-S24 样品索取 请求报价
PTP20-48-S5 36~75 20 5 4 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP20-48-S5 样品索取 请求报价
PTP20-48-S12 36~75 20 12 1.67 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP20-48-S12 样品索取 请求报价
PTP20-48-S15 36~75 20 15 1.33 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP20-48-S15 样品索取 请求报价
PTP20-48-S24 36~75 20 24 0.84 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 库存盘点PTP20-48-S24 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web