有源

PVQ100W-D系列

1/4砖型隔离式DC-DC转换器

PVQ100W-D系列
PVQ100W-D系列其他视图

概述

  • 100W
  • 14:1输入范围
  • 单稳压输出
  • -40到+105°C温度范围
  • 行业标准1/4 砖型模块电源
  • 附带外部滤波器,符合EN 50155标准
  • 远程开/关控制

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

PVQ100W-D系列是100 W四分之一砖型DC-DC转换器,采用全封装外壳。这些转换器还具备EN 62368-1认证、远程开关控制,以及超宽14:1输入范围。PVQ100W-D系列非常适合数据、电信和工业等需要在紧凑型封装中提供大功率的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    4200
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.28 x 1.45 x 0.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    57.9 x 36.8 x 12.8
  • 保护
     
    过流

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PVQ100W-O72-S5-D 12~160 100 5 20 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PVQ100W-O72-S5-D 样品索取 请求报价
PVQ100W-O72-S12-D 12~160 100 12 8.3 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PVQ100W-O72-S12-D 样品索取 请求报价
PVQ100W-O72-S15-D 12~160 100 15 6.7 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PVQ100W-O72-S15-D 样品索取 请求报价
PVQ100W-O72-S24-D 12~160 100 24 4.2 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PVQ100W-O72-S24-D 样品索取 请求报价
PVQ100W-O72-S28-D 12~160 100 28 3.6 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PVQ100W-O72-S28-D 样品索取 请求报价
PVQ100W-O72-S54-D 12~160 100 54 1.85 CE, UKCA, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PVQ100W-O72-S54-D 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web