PVQ100W-D系列是100 W四分之一砖型DC-DC转换器,采用全封装外壳。这些转换器还具备EN 62368-1认证、远程开关控制,以及超宽14:1输入范围。PVQ100W-D系列非常适合数据、电信和工业等需要在紧凑型封装中提供大功率的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PVQ100W-O72-S5-D | 12~160 | 100 | 5 | 20 | CE, UKCA, UL/cUL |
PVQ100W-O72-S12-D | 12~160 | 100 | 12 | 8.3 | CE, UKCA, UL/cUL |
PVQ100W-O72-S15-D | 12~160 | 100 | 15 | 6.7 | CE, UKCA, UL/cUL |
PVQ100W-O72-S24-D | 12~160 | 100 | 24 | 4.2 | CE, UKCA, UL/cUL |
PVQ100W-O72-S28-D | 12~160 | 100 | 28 | 3.6 | CE, UKCA, UL/cUL |
PVQ100W-O72-S54-D | 12~160 | 100 | 54 | 1.85 | CE, UKCA, UL/cUL |