本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。
建议替代产品
产品表
所有型号
PYB10-DIN系列是高能效隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型DIN导轨封装,易于在控制柜中安装。这些DIN导轨DC-DC转换器支持4:1的输入范围和-40至+85 °C的工作温度范围,可为包括工厂自动化和工业控制应用在内的恶劣使用环境提供可靠的解决方案。
200W, 88至132/176至264 Vac输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
10W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 印刷电路板安装, AC-DC电源
AC-DC EMC滤波器, 30dB, 1.5A, 85~305Vac输入范围
AC-DC EMC滤波器, 20dB, 1.5A, 85~305Vac输入范围
AC-DC EMC滤波器, 30dB, 0.5A, 85~305Vac输入范围
AC-DC EMC滤波器, 20dB, 0.5A, 85~305Vac输入范围