NRND
PYB10-DIN系列
NRND
DIN导轨隔离式DC-DC转换器
本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。
概述
- 单/双路稳压输出
- DIN导轨封装
- LED电源开启指示灯
- 4:1输入范围
- -40到+85°C温度范围
- 效率高达88%
说明
PYB10-DIN系列是高能效隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型DIN导轨封装,易于在控制柜中安装。这些DIN导轨DC-DC转换器支持4:1的输入范围和-40至+85 °C的工作温度范围,可为包括工厂自动化和工业控制应用在内的恶劣使用环境提供可靠的解决方案。
规格
-
是
-
DIN导轨
-
1500
-
2.99 x 1.24 x 1.02
-
76 x 31.5 x 25.8