建议替代产品
产品表
PYB10系列属于高效率10 W隔离式DC-DC转换器,采用行业标准2 x 1英寸(51 x 25 mm)封装。该系列产品支持4:1输入范围,非常适合充电及放电都需要超宽输入范围的电池供电应用。所有元件均具有-40至+85 °C的标准工作温度范围,是恶劣使用环境下的可靠解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYB10-Q24-D12 | 9~36 | 10 | 12/ -12 | 0.42/ -0.42 | -- |
PYB10-Q24-D15 | 9~36 | 10 | 15/ -15 | 0.33/ -0.33 | -- |
PYB10-Q48-D5 | 18~75 | 10 | 5/ -5 | 1/ -1 | CE |