停产

PYB20-T系列

底架安装隔离式DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

PYB20-T系列
带散热片的PYB20-T

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 0.84
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 21.2

选项

  • 散热片

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PYB20-Q24-S3-T 9~36 16.5 3.3 5 -- 库存盘点PYB20-Q24-S3-T
PYB20-Q24-S5-T 9~36 20 5 4 -- 库存盘点PYB20-Q24-S5-T
PYB20-Q24-S12-T 9~36 20 12 1.67 -- 库存盘点PYB20-Q24-S12-T
PYB20-Q24-S15-T 9~36 20 15 1.33 -- 库存盘点PYB20-Q24-S15-T
PYB20-Q24-S24-T 9~36 20 24 0.83 -- 库存盘点PYB20-Q24-S24-T
PYB20-Q24-D5-T 9~36 20 5/ -5 2/ -2 -- 库存盘点PYB20-Q24-D5-T
PYB20-Q24-D12-T 9~36 20 12/ -12 0.83/ -0.83 -- 库存盘点PYB20-Q24-D12-T
PYB20-Q24-D15-T 9~36 20 15/ -15 0.67/ -0.67 -- 库存盘点PYB20-Q24-D15-T
PYB20-Q48-S3-T 18~75 16.5 3.3 5 CE 库存盘点PYB20-Q48-S3-T
PYB20-Q48-S5-T 18~75 20 5 4 CE 库存盘点PYB20-Q48-S5-T
PYB20-Q48-S12-T 18~75 20 12 1.67 CE 库存盘点PYB20-Q48-S12-T
PYB20-Q48-S15-T 18~75 20 15 1.33 CE 库存盘点PYB20-Q48-S15-T
PYB20-Q48-S24-T 18~75 20 24 0.83 CE 库存盘点PYB20-Q48-S24-T
PYB20-Q48-D5-T 18~75 20 5/ -5 2/ -2 CE 库存盘点PYB20-Q48-D5-T
PYB20-Q48-D12-T 18~75 20 12/ -12 0.83/ -0.83 CE 库存盘点PYB20-Q48-D12-T
PYB20-Q48-D15-T 18~75 20 15/ -15 0.67/ -0.67 CE 库存盘点PYB20-Q48-D15-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web