停产

PYB30系列

2" x 1.6" (51 x 40.6 mm)DIP隔离式DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1.6 x 0.47
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 40.6 x 11.8

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
PYB30-Q24-S5 9~36 30 5 6 库存盘点PYB30-Q24-S5
PYB30-Q24-S12 9~36 30 12 2.5 库存盘点PYB30-Q24-S12
PYB30-Q24-S15 9~36 30 15 2 库存盘点PYB30-Q24-S15
PYB30-Q24-D5 9~36 30 5/ -5 3/ -3 库存盘点PYB30-Q24-D5
PYB30-Q24-D12 9~36 30 12/ -12 1.25/ -1.25 库存盘点PYB30-Q24-D12
PYB30-Q24-D15 9~36 30 15/ -15 1/ -1 库存盘点PYB30-Q24-D15
PYB30-Q24-T312 9~36 30 3.3/ 12/ -12 3.5/ 0.625/ -0.625 库存盘点PYB30-Q24-T312
PYB30-Q24-T315 9~36 30 3.3/ 15/ -15 3.5/ 0.5/ -0.5 库存盘点PYB30-Q24-T315
PYB30-Q24-T512 9~36 30 5/ 12/ -12 3/ 0.625/ -0.625 库存盘点PYB30-Q24-T512
PYB30-Q24-T515 9~36 30 5/ 15/ -15 3/ 0.5/ -0.5 库存盘点PYB30-Q24-T515
PYB30-Q48-S5 18~75 30 5 6 库存盘点PYB30-Q48-S5
PYB30-Q48-S12 18~75 30 12 2.5 库存盘点PYB30-Q48-S12
PYB30-Q48-S15 18~75 30 15 2 库存盘点PYB30-Q48-S15
PYB30-Q48-D5 18~75 30 5/ -5 3/ -3 库存盘点PYB30-Q48-D5
PYB30-Q48-D12 18~75 30 12/ -12 1.25/ -1.25 库存盘点PYB30-Q48-D12
PYB30-Q48-D15 18~75 30 15/ -15 1/ -1 库存盘点PYB30-Q48-D15
PYB30-Q48-T312 18~75 30 3.3/ 12/ -12 3.5/ 0.625/ -0.625 库存盘点PYB30-Q48-T312
PYB30-Q48-T315 18~75 30 3.3/ 15/ -15 3.5/ 0.5/ -0.5 库存盘点PYB30-Q48-T315
PYB30-Q48-T512 18~75 30 5/ 12/ -12 3/ 0.625/ -0.625 库存盘点PYB30-Q48-T512
PYB30-Q48-T515 18~75 30 5/ 15/ -15 3/ 0.5/ -0.5 库存盘点PYB30-Q48-T515
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink