该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
36~72Vdc输入范围, 6W, 单路/双路输出
9~18Vdc输入范围, 6W, 单路/双路输出
4.5~7.2Vdc输入范围, 6W, 单路/双路输出
9~18Vdc输入范围, 3W, 单路/双路输出
0.25W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 4针SIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
恒定电流Led驱动器,