该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
36~72Vdc输入范围, 25W, 单路/双路/三路输出
18~36Vdc输入范围, 25W, 单路/双路输出, 螺丝端子
1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 1K Vdc隔离
200W, 单路输出, U型安装盒, PFC, 6.81x3.82x1.50
12,000W, 单路输出, PFC, 负载分担, 金属盒配风扇, 底架安装, AC-DC电源
12W, 美式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源