停产

VBD20-D48系列

36~72Vdc输入范围, 20W, 单路输出

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 封装类型
     
    DIP
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 25.4 x 10.16

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A)
VBD20-D48-S1R8 36~72 11 1.8 0.6
VBD20-D48-S2R5 36~72 15 2.5 6
VBD20-D48-S3R3 36~72 16.5 3.3 5
VBD20-D48-S5 36~72 20 5 4
VBD20-D48-S12 36~72 20 12 1.67
VBD20-D48-S15 36~72 20 15 1.33
VBD20-D48-D12 36~72 20 12/ -12 0.84/ 0.84
VBD20-D48-D15 36~72 20 15/ -15 0.67/ 0.67
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web