产品表
所有型号
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, DIN导轨 , 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
20W, 4:1输入范围, 单/双路稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
15W, 4:1输入范围, 单/双路稳压输出, 底架安装, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
Dc-Dc EMI 滤波器, 25A, 0~36Vdc输入范围, 底架安装
5W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
5W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源