型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
VESD2-S5-D5-SIP | 4.5~5.5 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ 0.2 | UL/cUL |
VESD2-S5-D9-SIP | 4.5~5.5 | 2 | 9/ -9 | 0.11/ 0.11 | UL/cUL |
VESD2-S5-D12-SIP | 4.5~5.5 | 2 | 12/ -12 | 0.08/ 0.083 | UL/cUL |
VESD2-S5-D15-SIP | 4.5~5.5 | 2 | 15/ -15 | 0.07/ 0.067 | UL/cUL |
VESD2-S12-D5-SIP | 10.8~13.2 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ 0.2 | UL/cUL |
VESD2-S12-D9-SIP | 10.8~13.2 | 2 | 9/ -9 | 0.11/ 0.11 | UL/cUL |
VESD2-S12-D12-SIP | 10.8~13.2 | 2 | 12/ -12 | 0.08/ 0.08 | UL/cUL |
VESD2-S12-D15-SIP | 10.8~13.2 | 2 | 15/ -15 | 0.07/ 0.07 | UL/cUL |
VESD2-S24-D5-SIP | 21.6~26.4 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ 0.2 | UL/cUL |
VESD2-S24-D9-SIP | 21.6~26.4 | 2 | 9/ -9 | 0.11/ 0.11 | UL/cUL |
VESD2-S24-D12-SIP | 21.6~26.4 | 2 | 12/ -12 | 0.08/ 0.08 | UL/cUL |
VESD2-S24-D15-SIP | 21.6~26.4 | 2 | 15/ -15 | 0.07/ 0.07 | UL/cUL |