型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
VFSD2-S5-S5-DIP | 4.5~5.5 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
VFSD2-S5-S9-DIP | 4.5~5.5 | 2 | 9 | 0.22 | UL/cUL |
VFSD2-S5-S12-DIP | 4.5~5.5 | 2 | 12 | 0.17 | UL/cUL |
VFSD2-S5-S15-DIP | 4.5~5.5 | 2 | 15 | 0.13 | UL/cUL |
VFSD2-S12-S5-DIP | 10.8~13.2 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
VFSD2-S12-S9-DIP | 10.8~13.2 | 2 | 9 | 0.22 | UL/cUL |
VFSD2-S12-S12-DIP | 10.8~13.2 | 2 | 12 | 0.17 | UL/cUL |
VFSD2-S12-S15-DIP | 10.8~13.2 | 2 | 15 | 0.13 | UL/cUL |
VFSD2-S24-S5-DIP | 21.6~26.4 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
VFSD2-S24-S9-DIP | 21.6~26.4 | 2 | 9 | 0.22 | UL/cUL |
VFSD2-S24-S12-DIP | 21.6~26.4 | 2 | 12 | 0.17 | UL/cUL |
VFSD2-S24-S15-DIP | 21.6~26.4 | 2 | 15 | 0.13 | UL/cUL |