停产

VIBLT1-SMT系列

1 W, 1:1输入范围, 单稳压输出, 14针SMT, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
VIBLT1-S5-S5-SMT 4.75~5.25 1 5 0.15 库存盘点VIBLT1-S5-S5-SMT
VIBLT1-S5-S9-SMT 4.75~5.25 1 9 0.11 --
VIBLT1-S5-S12-SMT 4.75~5.25 1 12 0.08 库存盘点VIBLT1-S5-S12-SMT
VIBLT1-S5-S15-SMT 4.75~5.25 1 15 0.07 库存盘点VIBLT1-S5-S15-SMT
VIBLT1-S12-S5-SMT 11.4~12.6 1 5 0.15 库存盘点VIBLT1-S12-S5-SMT
VIBLT1-S12-S9-SMT 11.4~12.6 1 9 0.11 --
VIBLT1-S12-S12-SMT 11.4~12.6 1 12 0.08 --
VIBLT1-S12-S15-SMT 11.4~12.6 1 15 0.07 --
VIBLT1-S15-S5-SMT 12.8~15.2 1 5 0.15 --
VIBLT1-S15-S9-SMT 12.8~15.2 1 9 0.11 --
VIBLT1-S15-S12-SMT 12.8~15.2 1 12 0.08 --
VIBLT1-S15-S15-SMT 12.8~15.2 1 15 0.07 --
VIBLT1-S24-S5-SMT 22.8~25.2 1 5 0.15 库存盘点VIBLT1-S24-S5-SMT
VIBLT1-S24-S9-SMT 22.8~25.2 1 9 0.11 --
VIBLT1-S24-S12-SMT 22.8~25.2 1 12 0.08 库存盘点VIBLT1-S24-S12-SMT
VIBLT1-S24-S15-SMT 22.8~25.2 1 15 0.07 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web