停产

VWRAS2-SIP系列

2W, 2:1输入范围, 双稳压输出, 8针SIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
VWRAS2-D5-D5-SIP 4.5~9 2 5/ -5 0.2/ 0.2 库存盘点VWRAS2-D5-D5-SIP
VWRAS2-D5-D9-SIP 4.5~9 2 9/ -9 0.11/ 0.11 库存盘点VWRAS2-D5-D9-SIP
VWRAS2-D5-D12-SIP 4.5~9 2 12/ -12 0.08/ 0.08 库存盘点VWRAS2-D5-D12-SIP
VWRAS2-D5-D15-SIP 4.5~9 2 15/ -15 0.07/ 0.07 库存盘点VWRAS2-D5-D15-SIP
VWRAS2-D12-D5-SIP 9~18 2 5/ -5 0.2/ 0.2 库存盘点VWRAS2-D12-D5-SIP
VWRAS2-D12-D9-SIP 9~18 2 9/ -9 0.11/ 0.11 库存盘点VWRAS2-D12-D9-SIP
VWRAS2-D12-D12-SIP 9~18 2 12/ -12 0.08/ 0.08 库存盘点VWRAS2-D12-D12-SIP
VWRAS2-D12-D15-SIP 9~18 2 15/ -15 0.07/ 0.07 库存盘点VWRAS2-D12-D15-SIP
VWRAS2-D24-D5-SIP 18~36 2 5/ -5 0.2/ 0.2 库存盘点VWRAS2-D24-D5-SIP
VWRAS2-D24-D9-SIP 18~36 2 9/ -9 0.11/ 0.11 --
VWRAS2-D24-D12-SIP 18~36 2 12/ -12 0.08/ 0.08 库存盘点VWRAS2-D24-D12-SIP
VWRAS2-D24-D15-SIP 18~36 2 15/ -15 0.07/ 0.07 库存盘点VWRAS2-D24-D15-SIP
VWRAS2-D48-D5-SIP 36~72 2 5/ -5 0.2/ 0.2 库存盘点VWRAS2-D48-D5-SIP
VWRAS2-D48-D9-SIP 36~72 2 9/ -9 0.11/ 0.11 --
VWRAS2-D48-D12-SIP 36~72 2 12/ -12 0.08/ 0.08 库存盘点VWRAS2-D48-D12-SIP
VWRAS2-D48-D15-SIP 36~72 2 15/ -15 0.07/ 0.07 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web