停产

VYC30W系列

30W, 4:1输入范围, 单路/双路/三路稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

选项

  • 散热片

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
VYC30W-Q24-S5 9~36 30 5 6 库存盘点VYC30W-Q24-S5
VYC30W-Q24-S12 9~36 30 12 2.5 库存盘点VYC30W-Q24-S12
VYC30W-Q24-S15 9~36 30 15 2 库存盘点VYC30W-Q24-S15
VYC30W-Q24-D5 9~36 30 5/ -5 3/ 3 --
VYC30W-Q24-D12 9~36 30 12/ -12 1.25/ 1.25 库存盘点VYC30W-Q24-D12
VYC30W-Q24-D15 9~36 30 15/ -15 1/1 库存盘点VYC30W-Q24-D15
VYC30W-Q24-T312 9~36 30 3.3/ 12/ 12 4/ 0.625/ 0.625 库存盘点VYC30W-Q24-T312
VYC30W-Q24-T315 9~36 30 3.3/ 15/ -15 4/ 0.5/ 0.5 库存盘点VYC30W-Q24-T315
VYC30W-Q24-T512 9~36 30 5/ 12/ 12 3/ 0.625/ 0.625 库存盘点VYC30W-Q24-T512
VYC30W-Q24-T515 9~36 30 5/ 15/ -15 3/ 0.5/ 0.5 库存盘点VYC30W-Q24-T515
VYC30W-Q48-S5 18~75 30 5 6 库存盘点VYC30W-Q48-S5
VYC30W-Q48-S12 18~75 30 12 2.5 库存盘点VYC30W-Q48-S12
VYC30W-Q48-S15 18~75 30 15 2 库存盘点VYC30W-Q48-S15
VYC30W-Q48-D5 18~75 30 5/ -5 3/ 3 --
VYC30W-Q48-D12 18~75 30 12/ -12 1.25/ 1.25 库存盘点VYC30W-Q48-D12
VYC30W-Q48-D15 18~75 30 15/ -15 1/1 库存盘点VYC30W-Q48-D15
VYC30W-Q48-T312 18~75 30 3.3/ 12/ 12 4/ 0.625/ 0.625 库存盘点VYC30W-Q48-T312
VYC30W-Q48-T315 18~75 30 3.3/ 15/ -15 4/ 0.5/ 0.5 库存盘点VYC30W-Q48-T315
VYC30W-Q48-T512 18~75 30 5/ 12/ -12 3/ 0.625/ 0.625 库存盘点VYC30W-Q48-T512
VYC30W-Q48-T515 18~75 30 5/ 15/ -15 3/ 0.5/ 0.5 库存盘点VYC30W-Q48-T515
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web