超紧凑PXO78-500-S非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为短路保护系统级封装(SIP)套件中的线性稳压器提供高性能的替代方案。与线性稳压器不同,PXO78-500-S系列的能效高达95%,且输入和温度的操作范围都很广。该系列非常适合注重电路板空间和能效最大化的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电流 (A) | 输出电压 (Vdc) |
---|---|---|---|---|
PXO7803-500-S | 4.75~36 | 1.65、0.99 | 0.5/ -0.3 | 3.3/ -3.3 |
PXO7805-500-S | 6.5~36 | 2.5、1.5 | 0.5/ -0.3 | 5/ -5 |
PXO7806-500-S | 8~36 | 3.25、1.95 | 0.5/ -0.3 | 6.5/ -6.5 |
PXO7809-500-S | 12~36 | 4.5、1.35 | 0.5/ -0.15 | 9/ -9 |
PXO7812-500-S | 15~36 | 6、1.8 | 0.5/ -0.15 | 12/ -12 |
PXO7815-500-S | 19~36 | 7.5、2.25 | 0.5/ -0.15 | 15/ -15 |