停产

VSCQ20-Q24系列

9~36Vdc输入范围, 20W, 单路/双路输出

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 封装类型
     
    DIP
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2 x 1.6 x 0.45
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    50.8 x 40.64 x 11.43

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
VSCQ20-Q24-S3R3 9~36 13.2 3.3 4 --
VSCQ20-Q24-S5 9~36 20 5 4 库存盘点VSCQ20-Q24-S5
VSCQ20-Q24-S12 9~36 20 12 1.67 --
VSCQ20-Q24-S15 9~36 20 15 1.33 --
VSCQ20-Q24-D5 9~36 20 5/ -5 2/ 2 --
VSCQ20-Q24-D12 9~36 20 12/ -12/ -12 0.83/ 0.83 --
VSCQ20-Q24-D15 9~36 20 15/ -15/ -15 0.66/ 0.66 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web