该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
35W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
50W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
250W, 88至132/176至264 Vac输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
350W, 88至132/176至264 Vac输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
200W, 88至132/176至264 Vac输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
150W, 88至132/176至264 Vac输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源